- Produkty
- OI0014
Zesilovač pro vláknovou optiku
OI0014
OIF-FBOW
Zesilovač pro vláknovou optiku
OI0014
OIF-FBOW
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: OI0013 Srovnání produktů: OI0014 / OI0013 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 20...250 AC |
Třída krytí | II |
Odolnost proti přepólování | ne |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Výstupy
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný) |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 4 |
Max. zbytkový proud [mA] | 12 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 300 |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 15 |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [m] | < 0,3 |
---|---|
Snímací vzdálenost [mm] | < 70 |
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | PPO upravené; PBT |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | přípojové svorky: ...1,5 mm²; Průchodka: M20 X 1,5 |
---|