- Produkty
- OC5213
Reflexní světelný snímač
OC5213
OCT-CPKG/US-100
Reflexní světelný snímač
OC5213
OCT-CPKG/US-100
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: O5H500 Srovnání produktů: OC5213 / O5H500 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 30 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 660 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | antivalentní |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,9 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] | 1...600 |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 40 |
Rozměry světelné skvrny | při maximální snímací vzdálenosti |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Pouzdro | Kvádrové | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materiály | litý zinek | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
|
|
---|