- Produkty
- MK5045
Senzor pro válce s integrovaným profilem
MK5045
MKP3000-BPKG/5M
Senzor pro válce s integrovaným profilem
MK5045
MKP3000-BPKG/5M
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Rozměry [mm] | 37 x 30 x 27 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 2 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 300 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 5000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Citlivost reakce [mT] | 3 |
---|---|
Přejezdová rychlost [m/s] | < 5 |
Přesnost / odchylky
Hystereze [mm] | 1 |
---|---|
Opakovatelnost [mm] | 0,1 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...75 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Mechanická data
Aktivní plocha | přední |
---|---|
Provedení válce | integrované válce s profilovým svorníkem |
Rozměry [mm] | 37 x 30 x 27 |
Materiály | Hliník; Plast |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|