- Produkty
- KI5066
Kapacitní senzor
KI5066
KIA2010-ASI /US-100
Kapacitní senzor
KI5066
KIA2010-ASI /US-100
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 4...10 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Optická výpomoc pro nastavení |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 20...32 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 50 |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Spínací frekvence DC [Hz] | 40 |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 4...10 |
---|---|
Spínací vzdálenost nastavitelná | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i I/O konfigurace [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID code [hex] | F |
AS-i certifikát | 00501 |
Mechanická data
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | Mosaz Niklovaný; PBT |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optická výpomoc pro nastavení | ano |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|