- Produkty
- KG0006
Kapacitní senzor
KG0006
KG-2008-ABOA/NI
Kapacitní senzor
KG0006
KG-2008-ABOA/NI
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 2,5...8 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 74 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Optická výpomoc pro nastavení |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Odolnost proti přepólování | ne |
Výstupy
Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 8 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 10 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 20 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 20 |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 2,5...8 |
---|---|
Spínací vzdálenost nastavitelná | ano |
Spínací vzdálenost nastavená z výroby [mm] | 8 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | sklo: 0,4 / voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -15...15 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Zvýšená odolnost proti rušení | ano |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 74 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | PBT |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optická výpomoc pro nastavení | ano |
Elektrické připojení
Požadované krytí | válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující |
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|