- Produkty
- II5717
Induktivní senzor
II5717
IIA3015-BPKG/LS-400-LPS RT
Induktivní senzor
II5717
IIA3015-BPKG/LS-400-LPS RT
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: IIS207 Srovnání produktů: II5717 / IIS207 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 15 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 250 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 15 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...12,1 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | Mosaz Niklovaný; CO-PC |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A |
---|