- Produkty
- II5408
Induktivní senzor
II5408
IIC2010-AROG/ 3mPPU
Induktivní senzor
II5408
IIC2010-AROG/ 3mPPU
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Ochrana proti přepólování | ne |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 4,6 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,4 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 30 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...8,1 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | pouzdro: PTFE; držák kabelu: PBT |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|