- Produkty
- II5003
Induktivní senzor
II5003
II-3010-BNOG
Induktivní senzor
II5003
II-3010-BNOG
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: II5450 Srovnání produktů: II5003 / II5450 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ne |
Výstupy
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 1 |
Max. zbytkový proud [mA] | 7 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 400 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 50 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...8,1 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | PBT |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|