- Produkty
- II0041
Induktivní senzor
II0041
IIA2010-ABOW/20m
Induktivní senzor
II0041
IIA2010-ABOW/20m
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 |
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 20...250 AC |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ne |
Výstupy
Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 5,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 20 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...8,1 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | Mosaz Niklovaný; PBT |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|