- Produkty
- IGC215
Induktivní senzor
IGC215
IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0
Induktivní senzor
IGC215
IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: IGC250 Srovnání produktů: IGC215 / IGC250 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | Použití v obráběcích strojích, chladících kapalinách a mazivech |
Média | rozpozná pouze železné kovy (Fe); necitlivý na hliníkové třísky |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 25 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...4,05 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Krytí | IP 68; ("Coolant") |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|