- Produkty
- IG5604
Induktivní senzor
IG5604
IGB3005-BPKG/US-104-DPS
Induktivní senzor
IG5604
IGB3005-BPKG/US-104-DPS
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: IGC226 Srovnání produktů: IG5604 / IGC226 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...4,05 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | Mosaz potaženo bílým bronzem; PC |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|