Induktivní senzor
IE5147
IEA3001-BPOG/V4A 20m
Induktivní senzor
IE5147
IEA3001-BPOG/V4A 20m
- Obzvláště prostorově úsporné provedení
- Pro použití v místech s omezeným prostorem
- Propojovací technika šetřící místo
- Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- Vysoká frekvence spínání
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 1 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ne |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP | |
---|---|---|
Výstupní funkce | spínač | |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 1 | |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 | |
Spínací frekvence DC [Hz] | 750 | |
Poznámky ke spínací frekvenci [Hz] |
|
|
Ochrana proti zkratu | ne | |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 1 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...0,8 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 5595 |
Mechanická data
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Označení závitu | M8 x 1 |
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); PBT |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|