- Produkty
- ID5007
Induktivní senzor
ID5007
ID-3050-ANOG/10m
Induktivní senzor
ID5007
ID-3050-ANOG/10m
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 50 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 120 x 80 x 30 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 7; (24 V) |
Ochrana proti přepólování | ne |
Výstupy
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 30 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 50 |
---|---|
Spínací vzdálenost nastavitelná | ano |
Spínací vzdálenost nastavená z výroby [mm] | 50 |
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...40,5 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...50 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Pouzdro | Kvádrové |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 120 x 80 x 30 |
Materiály | PPE upravené |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|