- Produkty
- IB5008
Induktivní senzor
IB5008
IB-2020SFROG
Induktivní senzor
IB5008
IB-2020SFROG
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP; (Sebe hlídací) |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Spínací vzdálenost [mm] | 20 |
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Elektrická data
Připojení na spínací zesilovač | ano |
---|---|
Spínací zesilovače | připojení na přístroj F400 nebo jako 2-vodič DC |
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
Ochrana proti přepólování | ne |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP; (Sebe hlídací) |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 6,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 1,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 50 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 20 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 20 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...16,2 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Pouzdro | Válcové |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materiály | PBT; koncová krytka: PC |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|