- Produkty
- E89124
Digitální displej
E89124
DISPLAY/DA340
Digitální displej
E89124
DISPLAY/DA340
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Aplikace | zobrazení a monitorování analogových signálů; např. procesní senzory, teplotní senzory nebo senzory proudění |
---|
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Proudový odběr [mA] | 200 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...45 |
---|---|
Krytí | IP 44; (z čela) |
Mechanická data
Způsob montáže | výřez pro montáž na panel: 91 x 43 mm |
---|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|