- Produkty
- E89123
Digitální displej
E89123
DISPLAY/DY340
Digitální displej
E89123
DISPLAY/DY340
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: DX2003 Srovnání produktů: E89123 / DX2003 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Aplikace | univerzální vyhodnocení a signalizace pro všechny fyzikální veličiny, které se dají odvodit z impulsních sledů |
---|
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Proudový odběr [mA] | 200 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...45 |
---|---|
Krytí | IP 44; (z čela) |
Mechanická data
Způsob montáže | výřez pro montáž na panel: 91 x 43 mm |
---|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|