- Produkty
- E89103
Digitální displej
E89103
DISPLAY/DX340/24VAC
Digitální displej
E89103
DISPLAY/DX340/24VAC
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: E89106 Srovnání produktů: E89103 / E89106 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Aplikace | univerzální vyhodnocení a signalizace pro všechny fyzikální veličiny, které se dají odvodit z impulsních sledů |
---|
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 24 AC |
Proudový odběr [mA] | 200 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...45 |
---|---|
Krytí | IP 44; (z čela) |
Mechanická data
Způsob montáže | výřez pro montáž na panel: 91 x 43 mm |
---|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|