- Produkty
- E70173
Propojovací kabel se zástrčkou
E70173
ASTAB040PLS0002E04
Propojovací kabel se zástrčkou
E70173
ASTAB040PLS0002E04
Položka již není dostupná - archívní záznam
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Materiály | TPU |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | PA |
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, PVC, oranžová, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x 7/8", úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: PA; Utahovací moment: 0,5 Nm |
---|