- Produkty
- E70138
Kabelové provedení
E70138
VDOAH040MSS0002A03STGH030MSS
Kabelové provedení
E70138
VDOAH040MSS0002A03STGH030MSS
Položka již není dostupná - archívní záznam
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Materiály | TPU |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |