- Produkty
- E70059
Kabelové provedení
E70059
VSTAH040MSS0020A04DOAH040MSS
Kabelové provedení
E70059
VSTAH040MSS0020A04DOAH040MSS
Položka již není dostupná - archívní záznam
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Materiály | TPU |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 20 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |