- Produkty
- E40025
Propojovací kabel s konektorem
E40025
ADOGH040MSS0005E04
Propojovací kabel s konektorem
E40025
ADOGH040MSS0005E04
Položka již není dostupná - archívní záznam
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|