Ponorná trubka pro teplotní senzory
E37950
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=300
Ponorná trubka pro teplotní senzory
E37950
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=300
- Spolehlivá ochrana proti agresivním médiím a velké průtokové množství
- Umožňuje výměnu teplotních senzorů za provozu
- Robustní pouzdro z nerezové oceli s vysokou odolností proti tlaku
- Jednoduché procesní připojení pomocí sponového adaptéru
- Hygienický design pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
Oblast nasazení
Provedení | pro teplotní senzory EL = 350 mm |
---|---|
Odolnost proti tlaku [bar] | 25 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 725 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Připojení senzoru | 1/2" NPS Ø 6 mm vhodný pro G1/2 a 1/2" NPT |
Procesní připojení | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | ≤ 0,6 / - |
Instalační délka EL [mm] | 267 |
Délka vrtu (BL) [mm] | 304,8 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|