- Produkty
- E37130
Ponorná trubka pro teplotní senzory
E37130
SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX300 V4A
Ponorná trubka pro teplotní senzory
E37130
SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX300 V4A
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Odolnost proti tlaku [bar] | 16 |
---|
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] | 282 |
---|
Mechanická data
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
---|---|
Připojení senzoru | Ø 6 mm |
Procesní připojení | 1/2" NPT |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|