- Produkty
- E30087
Šroubovací adaptér pro procesní senzory
E30087
ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A
Šroubovací adaptér pro procesní senzory
E30087
ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A
- Pro instalaci tlakových senzorů v nádržích a potrubí
- Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
- Použití v průmyslové a mobilní hydraulice
- Odolnost vůči vysokému tlaku
- Stabilní upevnění zašroubováním
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Odolnost proti tlaku [bar] | 800 |
---|
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 45 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4401 / 316); FKM |
Připojení senzoru | G 1/4 |
Procesní připojení | závitové připojení SAE 7/16" - 20 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|