- Produkty
- E20631
Světelný senzor
E20631
FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M
Světelný senzor
E20631
FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OBF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 70 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|
Mechanická data
Varianta se snímací hlavou | přímý |
---|---|
Závit snímací hlavy | M6 |
Délka snímací hlavy [mm] | 35 |
Celková délka [mm] | 600 |
Min. úhel ohybu [mm] | 30 |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | PE |
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|