- Produkty
- E20607
Jednocestná světelná závora
E20607
FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M
Jednocestná světelná závora
E20607
FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OBF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 200 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|
Mechanická data
Varianta se snímací hlavou | přímý |
---|---|
Závit snímací hlavy | M3 |
Délka snímací hlavy [mm] | 20 |
Celková délka [mm] | 600 |
Min. úhel ohybu [mm] | 30 |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | PE |
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|