- Produkty
- E20561
Světelný senzor
E20561
FT-00-M-V-R3
Světelný senzor
E20561
FT-00-M-V-R3
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OKF; OUF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 8 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 8 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...150 |
---|
Mechanická data
Varianta se snímací hlavou | úhlový |
---|---|
Celková délka [mm] | 600 |
Min. úhel ohybu [mm] | 20 |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | Kovový silikon |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|