- Produkty
- E20240
Světelný senzor
E20240
FT-30-A-A-R8/1M
Světelný senzor
E20240
FT-30-A-A-R8/1M
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OIF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 70 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...290 |
---|
Mechanická data
Varianta se snímací hlavou | úhlový |
---|---|
Celková délka [mm] | 1000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 30 |
Materiály | Adaptér: PA |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | Hliník |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|