- Produkty
- E20180
Světelný senzor
E20180
FT-00-A-A-M4
Světelný senzor
E20180
FT-00-A-A-M4
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: E20055 Srovnání produktů: E20180 / E20055 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OKF; OUF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 35 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 35 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...290 |
---|
Mechanická data
Varianta se snímací hlavou | přímý |
---|---|
Celková délka [mm] | 600 |
Min. úhel ohybu [mm] | 20 |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | Hliník |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|