- Produkty
- E20143
Světelný senzor
E20143
FT-00-A-A-M6/0,15M
Světelný senzor
E20143
FT-00-A-A-M6/0,15M
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: E20055 Srovnání produktů: E20143 / E20055 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OKF; OUF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 40 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 40 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...290 |
---|
Mechanická data
Varianta se snímací hlavou | přímý |
---|---|
Závit snímací hlavy | M6 |
Délka snímací hlavy [mm] | 35 |
Celková délka [mm] | 150 |
Min. úhel ohybu [mm] | 20 |
Materiály | Adaptér: ABS |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | Hliník |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|