- Produkty
- E19910
Centrální rozvaděč
E19910
ZDO4H040MSS0010A07
Centrální rozvaděč
E19910
ZDO4H040MSS0010A07
- Robustní pouzdro
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Široký rozsah provozní teploty
Položka již není dostupná - archívní záznam
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] | 4 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 12 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -15...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Rozměry [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Počet portů centrálního rozvaděče | 4 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Elektrické připojení - slot
Připojení | konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A |
---|