Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou
E18125
VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS
Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou
E18125
VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS
- Spolehlivé připojení ventilů v poli
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Široký rozsah provozní teploty
- Jasně viditelné LED
- S integrovaným ochranným obvodem
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Ochrana proti přepětí | ano; (VDR) |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 3 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 50,802 |
---|---|
Materiály | PUR |
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, šedá, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm |