- Produkty
- E18107
Kabelové provedení
E18107
VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S
Kabelové provedení
E18107
VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S
- Spolehlivé připojení ventilů v poli
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Široký rozsah provozní teploty
- Jasně viditelné LED
- Robustní kvádrový konektor
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | < 24 AC/DC |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...105 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 54,431 |
---|---|
Materiály | TPE |
Tvarovaný materiál | TPE |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 0,4 m, PVC, šedá; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno |