- Produkty
- E18064
Propojovací kabel s konektorem
E18064
ADOGB030VAS0006E03
Propojovací kabel s konektorem
E18064
ADOGB030VAS0006E03
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Široký rozsah provozní teploty
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 300 AC/DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...105 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 571,526 |
---|---|
Materiály | PVC |
Tvarovaný materiál | PVC |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 6 m, PVC, šedá; 3 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno |
---|