- Produkty
- E11721
Centrální rozvaděč
E11721
ZDO6H050MSS0010H07
Centrální rozvaděč
E11721
ZDO6H050MSS0010H07
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] | 4 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 12 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -15...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Materiály | TPU |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU |
Počet portů centrálního rozvaděče | 6 |
Typ konektoru | M12 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - slot
Připojení | konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm |
---|