- Produkty
- E11217
Centrální rozvaděč
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
Centrální rozvaděč
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] | 2 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 6 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 795,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Materiály | PBT-GF20; Mosaz Niklovaný | ||||||||
Tvarovaný materiál | PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný | ||||||||
Počet portů centrálního rozvaděče | 8 | ||||||||
Typ konektoru | M8 | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR, černá, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - slot
Připojení | konektorové provedení: 8 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno |
---|