- Produkty
- E11022
Centrální rozvaděč
E11022
ZDO8H05HMSS0010H19
Centrální rozvaděč
E11022
ZDO8H05HMSS0010H19
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] | 4 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 12 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -15...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Materiály | TPU |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU |
Počet portů centrálního rozvaděče | 8 |
Typ konektoru | M12 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - slot
Připojení | konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm |
---|