- Produkty
- E11007
Kabelové provedení
E11007
VSTGH050MSS0001I03VDAA041--S
Kabelové provedení
E11007
VSTGH050MSS0001I03VDAA041--S
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Bez halogenů |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Ochrana proti přepětí | ano; (VDR) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
---|---|
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů; Radiačně zesítěn; 3 x 0,5 mm² |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |