- Produkty
- E10930
Kabelové provedení
E10930
VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS
Kabelové provedení
E10930
VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Bez halogenů |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Materiály | TPU |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, Bez halogenů; 3 x 0,34 mm² |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |