- Produkty
- E10920
Centrální rozvaděč
E10920
ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS
Centrální rozvaděč
E10920
ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: EBC050 Srovnání produktů: E10920 / EBC050 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] | 2 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -15...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Počet portů centrálního rozvaděče | 4 |
---|---|
Typ konektoru | M8 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - Připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm |
---|
Elektrické připojení - slot
konektorové provedení: 4 x M8; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm |