- Produkty
- E10594
Propojovací kabel s konektorem
E10594
ADOAH042VAS0050E03
Propojovací kabel s konektorem
E10594
ADOAH042VAS0050E03
Položka již není dostupná - archívní záznam
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Materiály | TPU průhledný |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU, průhledný |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 50 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Utahovací moment: 0,5 Nm |
---|