- Produkty
- E10571
Adaptér
E10571
ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)
Adaptér
E10571
ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)
Položka již není dostupná - archívní záznam
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Montážní závit | PG 13.5 |
---|---|
Materiály | Mosaz Niklovaný |
Tvarovaný materiál | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný |
---|