- Produkty
- E10278
Centrální rozvaděč
E10278
ZDO4H055MSS0005H07
Centrální rozvaděč
E10278
ZDO4H055MSS0005H07
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: EBC015 Srovnání produktů: E10278 / EBC015 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] | 4 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 12 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -15...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Rozměry [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Počet portů centrálního rozvaděče | 4 |
Typ konektoru | M12 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - slot
Připojení | konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm |
---|