- Produkty
- E10105
Propojovací kabel s konektorem
E10105
ADOGB030PLS0005E03
Propojovací kabel s konektorem
E10105
ADOGB030PLS0005E03
Položka již není dostupná - archívní záznam
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...90 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Mechanická data
Rozměry [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | PA |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: PA |
---|