- Produkty
- DD0033
Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček
DD0033
D100/230VAC/0-20mA
Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček
DD0033
D100/230VAC/0-20mA
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Pouzdro | pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN) |
---|
Oblast nasazení
Aplikace | univerzální vyhodnocení impulsních sekvencí s ohledem na překročení a nedosažení rychlosti; hlídání rychlosti otáček |
---|
Elektrická data
Jmenovitá tolerance napětí [%] | 10 |
---|---|
Jmenovitá tolerance napětí 2 [%] | 10 |
Jmenovitá tolerance napětí [Hz] | 50...60 |
Dodatečná energie pro senzory DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1; Počet relé výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Počet relé výstupů | 1 |
---|---|
Zatižitelnost kontaktů | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 0...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Měřící / nastavovací rozsah
Nastavovací rozsah [Imp/min] | 500...5000 |
---|
Přesnost / odchylky
Hystereze [% z Sr] | 5...100 |
---|---|
Opakovatelnost [% z Sr] | 1 |
Reakční doby
Přemostění rozběhu [s] | 0,5...15 |
---|
Software / programování
Nastavení spínacího bodu | jemné nastavení v rozsahu - potenciometrem |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...70 |
---|---|
Krytí | IP 40 |
Druh ochrany svorkovnice | IP 20 |
Mechanická data
Pouzdro | pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN) |
---|---|
Materiály | Plast |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|