- Produkty
- AC5012
Spodní část modulu AS-Interface
AC5012
EMS-Base FC Addr.-socket V2A
Spodní část modulu AS-Interface
AC5012
EMS-Base FC Addr.-socket V2A
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: AC5014 Srovnání produktů: AC5012 / AC5014 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Výstupy
Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Zatižitelnost kontaktů | < 2 A |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 67; (v závislosti na použití horní části: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i adresování | Adresovací zdířka |
---|
Mechanická data
Způsob montáže | Montáž na lištu a na panel |
---|---|
Rozměry [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materiály | PBT; nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
kontaktní piny v horní části modulu : |