- Produkty
- AC2717
AS-Interface modul rozvaděčové skříně
AC2717
CabinetModule 4DO T ST
AS-Interface modul rozvaděčové skříně
AC2717
CabinetModule 4DO T ST
Položka již není dostupná - archívní záznam
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 80 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 4 |
---|
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Po digitálních výstupů | 4 |
Obvod | PNP |
Rozsah napětí DC [V] | 10...30; (podle PELV) |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 1000 |
Odolné proti zkratu | ano |
Galvanicky odděleno | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 20 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i profil | S-8.0 |
---|---|
AS-i I/O konfigurace [hex] | 8 |
AS-i ID code [hex] | 0 |
AS-i certifikát | 01601 |
Mechanická data
Způsob montáže | Montáž na lištu a na panel; Montáž modulů v řadě |
---|---|
Materiály | PA; PVC |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | šroubové svorky: |
---|