- Produkty
- AC2033
Univerzální modul AS-Interface
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
Univerzální modul AS-Interface
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
Položka již není dostupná - archívní záznam
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 4 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 4 |
---|---|
Napájení senzoru | AS-i |
Vstupní proud High [mA] | 3...5 |
Vstupní proud Low [mA] | 0,5...1 |
Výstupy
Elektrické provedení | AS-i |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i profil | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfigurace [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přiřazení parametr. bitů |
|
Mechanická data
Způsob montáže | AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části |
---|---|
Materiály | PA 6-GF30; nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Klecové svorky s tažným pérem: |