- Izdelki
- OI0014
Ojačevalnik optičnih vodnikov
OI0014
OIF-FBOW
Ojačevalnik optičnih vodnikov
OI0014
OIF-FBOW
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OI0013 Primerjava izdelkov: OI0014 / OI0013 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC |
Zaščitni razred | II |
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 4 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 12 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 300 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 15 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Doseg [m] | < 0,3 |
---|---|
Doseg tipala [mm] | < 70 |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | PPO spremenjeno; PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | terminali: ...1,5 mm²; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5 |
---|