- Izdelki
- OI0013
Ojačevalnik optičnih vodnikov
OI0013
OIF-FBOA
Ojačevalnik optičnih vodnikov
OI0013
OIF-FBOA
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 10,5 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 10,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 15 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 6 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 25 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 35 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Doseg [m] | < 0,3 |
---|---|
Doseg tipala [mm] | < 70 |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 309 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 122,5 | |
---|---|---|
Ohišje | Izvedba navoja | |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 | |
Materiali | PBT; PPO spremenjeno | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5 |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|